Anschlussbelegung und LEDs

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Anschlussbelegung und LEDs 1:Abb.2: ED1809

Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Kurzbezeichnung

Nr.

Ch 1

1

Eingang 1

…

…

…

Ch 16

16

Eingang 16

LEDs

Bezeichnung

Nr.

Farbe

Bedeutung

Input status
Ch1 …16

1…16

grün

aus

Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V)

an

Signalspannung "1" (11 V ... 30 V)