Profiltyp und Gewichtungswirkung
Parametrierung der Kanalparameter
Wirkung der Rampenzeitgewichtung
Mit dem Parameter P-CHAN-00073 aus der Kanalparameterliste kann eingestellt werden, auf welche Beschleunigungsrampe die Rampenzeitgewichtungen der NC-Funktionen G132 und G133 [PROG] wirken soll. Dieser Parameter ist haltend wirksam.
Wirkung der Beschleunigungsgewichtung
Mit dem Parameter P-CHAN-00001 aus der Kanalparameterliste kann eingestellt werden, auf welche Beschleunigung die Beschleunigungsgewichtungen der NC-Funktionen G130 und G131 wirken soll. Dieser Parameter ist haltend wirksam.
Beispiele:
Bei Programmstart soll als Default das sprungförmige Beschleunigungsprofil aktiviert werden. Die Gewichtung wirkt auf alle Beschleunigungen.
Auszug aus der Kanalparameterliste:
prog_start.slope.profile 0
prog_start.slope.acceleration 0Bei Programmstart soll das trapezförmige Beschleunigungsprofil initialisiert werden. Die Rampenzeitgewichtung wirkt auf alle Rampenzeiten und die Beschleunigungsgewichtung wirkt auf die Beschleunigung bei abnehmender Geschwindigkeit P-AXIS-00002.
Auszug aus der Kanalparameterliste:
prog_start.slope.profile 1
prog_start.slope.ramp_time 0
prog_start.slope.acceleration 2