0x0002 – NIC
0x8nn0 - Module Header
SubIndex | Type | Name | Value | Type | Access |
|---|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len |
| UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | Address | 0x0002 00nn | UNSIGNED32 | read-only |
02 | VAR | Type | NIC | VISIBLE STRING | read-only |
03 | VAR | Name | Adapter Name | VISIBLE STRING | read-only |
04 | VAR | Dev Type | 0x0002 2710 | UNSIGNED32 | read-only |
0x8nn1 – NIC Properties
![]() | Ist diese Komponente mehrfach auf dem System vorhanden, wird für jede eine eigene Modulinstanz erzeugt. |
![]() | Die Änderung dieser Einstellungen erfordert jeweils eine aktive Netzwerkverbindung für den gewählten Ethernet/EtherCAT-Adapter. Ohne aktive Netzwerkverbindung können also keine Parameter (vor-) eingestellt werden. |
SubIndex | Type | Name | Requirements | Type | Access |
|---|---|---|---|---|---|
00 | VAR | Len |
| UNSIGNED16 | read-only |
01 | VAR | MAC Address |
| VISIBLE STRING | constant |
02 | VAR | IPv4 Address1 |
| VISIBLE STRING | read-write |
03 | VAR | IPv4 Subnet Mask1 |
| VISIBLE STRING | read-write |
04 | VAR | DHCP3 |
| BOOLEAN | read-write |
05 | VAR | IPv4 Default Gateway1,2 |
| VISIBLE STRING | read-write |
06 | VAR | IPv4 DNS Servers | not for WinCE | VISIBLE STRING | read-write |
07 | VAR | Virtual Device Name | only for Windows | VISIBLE STRING | read-write |
08 | VAR | IPv4 DNS Servers Active | only for TC/BSD and TC/RTOS | VISIBLE STRING | read-only |
09 | VAR | Link state4 |
| UNSIGNED8 | read-only |
1 Dieses ist der aktuell aktive Wert.
Bei WinCE kann ein Reboot erforderlich sein, um einen korrekten Wert zu erhalten. U. U. liefert WinCE ohne Reboot noch den vorherigen Wert!
2 WinCE: Eine „Read“-Operation hat, abhängig vom DHCP Status, den Rückgabewert „DefaultGateway“ oder „DhcpDefaultGateway“.
3 Unter Windows kann DHCP per MDP abgeschaltet werden. Unter TC/BSD und Linux ist dies nicht möglich.
4 Ab MDP.exe/MDP Package v1.8.0.0.
Gibt den aktuellen physikalischen Link-Status der Schnittstelle aus.
Wert (hex) | Bedeutung |
|---|---|
0x00 | Link down |
0x01 | Link up |
0x02-0xFE | Reserved (future use) |
0xFF | Unknown state |
Bei unbekanntem oder nicht ermittelbarem Zustand wird 0xFF geliefert. Reservierte Werte sollten als „unbekannt“ behandelt werden.
0xBnn0 – IP Release/Renew Address (Service Transfer Object)
|
InputData | |
|---|---|
|
Type |
Name |
|
UNSIGNED8 |
DummyByte |
0xBnn1 – Set IP, Subnet and Default Gateway (Service Transfer Object)
InputData | |
|---|---|
Type | Name |
UNSIGNED32 | cbInputData1 |
UNSIGNED32 | IpLen |
UNSIGNED32 | SubnetLen |
UNSIGNED32 | GatewayLen |
char[IpLen] | szIP |
char[SubnetLen] | szSubnet |
char[GatewayLen] | szGateway |
1 Count of bytes of all input data including cbInputData (size of all values of table InputData)
