Diagnose-LEDs
Anzeige | LED | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|---|
TC | Grün | TwinCAT ist im Run Mode | |
Rot | TwinCAT ist im Stop Mode | ||
Blau | TwinCAT ist im Config Mode | ||
| Gelb | Fehler oder Absturz der SPS Zeigt Fehler beim Systemstart durch Fehlercode und Fehlerargument an. Die LED blinkt rot mit zwei unterschiedlichen Frequenzen. | |
PN | Rot, 200 ms blinken | Aufstartphase | |
Grün, 200 ms blinken | kein PROFINET-Name | ||
Grün, 1 Sekunde aus, 200 ms an | keine IP-Adresse | ||
Grün | PROFINET-Status OK | ||
DG | Grün 500 ms, | Der PROFINET-Controller sendet ein Identifizierungssignal | |
Rot, 200 ms blinken | Der Verbindungsaufbau mit dem Controller ist nicht abgeschlossen. | ||
Grün, 1 Sekunde aus, 200 ms an | Problem bei Verbindungsaufbau oder ist und soll Konfiguration unterschiedlich | ||
Grün, 200 ms | Koppler ist im Datenaustausch, SPS ist aber im stopp Zustand
| ||
Grün | PROFINET-Diagnose OK |
Die TC-LED blinkt in einer festgelegten Frequenz und Reihenfolge und zeigt damit den Fehlercode und das Fehlerargument an.
Reihenfolge | Bedeutung |
|---|---|
Schnelles Blinken | Start der Sequenz |
Erste langsame Sequenz | Fehlercode |
Keine Anzeige | Pause, die LED ist aus |
Zweite langsame Sequenz | Fehlerargument |
Zählen Sie, wie oft die rote TC-LED blinkt, um den Fehlercode und das Fehlerargument zu ermitteln.
Fehlercode | Fehlerargument | Beschreibung | Abhilfe |
|---|---|---|---|
1 | 1 | MicroSD-Karte nicht erkannt | MicroSD-Karte prüfen. |
2 | Card init failed - preloader | Image nicht in Ordnung. Installieren Sie ein neues Image auf der MicroSD-Karte. | |
3 | No partition found - preloader | ||
4 | Filesystem mount failed - preloader | ||
5 | Card init failed - loader | ||
6 | No partition found - loader | ||
7 | Filesystem mount failed - loader | ||
2 | 1 | Loader not found | |
2 | Loader file invalid (checksum, size, read error) | ||
3 | TC dll not found | ||
4 | TC dll checksum error | ||
5 | EEPROM file missing or invalid | ||
6 | TcOsSys.dll version not compatible with loader | ||
3 | 1 | Rbf not found | |
2 | CCAT 1 init failed | ||
3 | CCAT 2 init failed | ||
4 | CCAT EEPROM writing failed | ||
5 | CCAT 1 EEPROM reloaded failed | ||
6 | CCAT 2 EEPROM reloaded failed | ||
4 | 1 | Peripheral not working | Hardware defekt, tauschen sie den CX |
2 | Voltage Vo not reached | ||
3 | Low speed external oscillator not running | ||
4 | High speed external oscillator not running | ||
5 | Flash failed | ||
6 | Device overclocked (old Hardware) | ||
5 | 5 | RAM error detected |