RS232/RS485-Schnittstelle
Auf der D-Sub-Buchse sind zwei serielle Schnittstellen verdrahtet, eine mit RS232- und eine mit RS485-Physik. Beide Schnittstellen liegen auf dem gleichen Potential und sind galvanisch von der CPU getrennt. Die Schnittstellen können gleichzeitig benutzt werden und funktionieren unabhängig voneinander.
Beachten Sie die PIN-Belegung der D-Sub-Buchse, wenn Sie Kabel für die Verdrahtung konfektionieren. Der Stecker ZB3180 mit zwei Kabelabgängen kann für die Verdrahtung verwendet werden (Siehe: D-Sub-Stecker ZB3180).
PIN | Bedeutung | Beschreibung | Signal |
|---|---|---|---|
1 | RS485 | (+) | A |
2 | RxD (RS232) | Signal in | Receive Data |
3 | TxD (RS232) | Signal out | Transmit Data |
4 | + 5 V (max. 100 mA) | + | Vcc |
5 | GND | Ground | Ground |
6 | RS485 | (-) | B |
7 | RTS (RS232) | Signal out | Request to Send |
8 | CTS (RS232) | Signal in | Clear to Send |
9 | GND | Ground | Ground |
Abschlusswiderstand
Standardmäßig sind bei kleinen Baudraten keine Abschlusswiderstände notwendig. Ein Abschlusswiderstand kann zu einem verbesserten Pegel in der Übertragung führen, wenn lange Leitungen, ein hoher Leitungswiderstand, viele RS485-Geräte und hohe Baudraten verwendet werden. RS485 wird unterschiedlich implementiert und es kann nicht sichergestellt werden, ob mit oder ohne Abschlusswiderstand ein besseres oder sogar ein schlechteres Ergebnis erzielt werden kann.
Unsere Empfehlung, nutzen Sie einen aktiven Abschlusswiderstand (PIN4 - 390 Ohm, PIN1 - 220 Ohm, PIN6 - 390 Ohm, PIN5/9). PIN4 ist mit 5 VDC und PIN5/9 sind mit GND für den aktiven Abschlusswiderstand (RS485) belegt. Verwenden Sie PIN4 ausschließlich für den Abschlusswiderstand. Betreiben Sie keine anderen elektrischen Komponenten an PIN4, da sonst der CX7080 zerstört werden kann.