D-Sub-Stecker ZB3180

Der D-Sub-Stecker ZB3180 ist als Zubehör für die Verkabelung der RS232- und RS485-Schnittstelle erhältlich. Der Stecker hat zwei Kabelabgänge und hat für die RS485-Schnittstelle einen aktiven Abschlusswiderstand.

D-Sub-Stecker ZB3180 1:Abb.55: D-Sub-Stecker ZB3180 mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand.
D-Sub-Stecker ZB3180 2:Abb.56: D-Sub-Stecker ZB3180, Maßzeichnung.
Technische Daten, D-Sub-Stecker ZB3180.

Technische Daten

ZB3180

Baugröße

D-Sub

Steckerart

Stecker

Bauform

gewinkelt

Polzahl (Steckgesicht)

9-polig

Farbe Griffkörper

schwarz

Material Griffkörper

Thermoplast

Max. Anschlussdurchmesser, Kabel

8,5 mm

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-25...+60 °C, -13...+140 °F

Schutzart

IP20