Ausführungen

Der Embedded-PC CX56x0 kann mit unterschiedlichen Softwareoptionen bestellt werden. Benutzen Sie diese Übersicht und die Angaben auf dem Typenschild, um festzustellen mit welchem Betriebssystem und welcher TwinCAT-Version der Embedded-PC ausgestattet ist.

Ausführungen 1:Abb.3: Bezeichnungssystematik des Embedded-PCs CX56x0.

Die Embedded-PCs CX5620 und CX5630 sind mit folgenden Softwareoptionen erhältlich:

CX56x0, Bestellangaben für Software.

Bestellangaben

Beschreibung

CX56x0-0100

kein Betriebssystem, kein TwinCAT

CX56x0-0160

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, kein TwinCAT

CX56x0-0161

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime

CX56x0-0162

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime

CX56x0-0163

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, TwinCAT-2-NC-I-Runtime

CX56x0-0170

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, kein TwinCAT

CX56x0-0175

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

CX56x0-0185

TwinCAT/BSD, TwinCAT 3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

CX56x0-0190

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 Bit, kein TwinCAT

CX56x0-0195

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

CX56x0-0210

Beckhoff RT Linux®, kein TwinCAT

CX56x0-0215

Beckhoff RT Linux®, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

CX56x0-0220

Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT

CX56x0-0225

Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux® und Windows 10 IoT Enterprise erfordern eine M.2-SSD (SATA).

Windows 11 IoT Enterprise erfordert 10 GB freien Speicherplatz für zukünftige Security-Updates. Abhängig von der installierten Software wird daher eine Speicherkarte von mindestens 80 GB empfohlen. Details siehe Infosys.