Sicherheitshinweise

Folgende Sicherheitshinweise müssen während der Montage, der Arbeit mit Netzwerken und der Arbeit mit Software beachtet werden.

Explosionsschutz

Für den Betrieb des Embedded-PCs in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2, ist die Gerätemodifikation CX2900-0110 zwingend erforderlich. Die Gerätemodifikation beinhaltet die Modifikation und Relokation des Geräteaufklebers sowie einen Bausatz für einen Haltebügel zur mechanischen Sicherung der Steckverbinder.

WARNUNG

Betrieb ohne Gerätemodifikation

Ohne die Gerätemodifikation CX2900-0110 können die USB-Stecker durch Vibration aus den USB-Schnittstellen herausrutschen und eine Verpuffung oder Explosion auslösen.

Setzten Sie den Embedded-PC ausschließlich mit der Gerätemodifikation ein und befestigen Sie die USB-Stecker mit Kabelbindern an den Haltebügeln.

Besondere Einsatzbedingungen (ATEX und IECEx)

Das Gerät darf nur in Bereichen mit einem Verschmutzungsgrad von höchstens 2 eingesetzt werden, gemäß EN 60664-1 (ATEX) bzw. IEC 60664-1 (IECEx).

Die Module müssen in ein geeignetes Gehäuse eingebaut werden, das mindestens die Schutzart IP54 gemäß EN IEC 60079-0 (ATEX) bzw. IEC 60079-0 (IECEx) gewährleistet. Dabei sind die Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen, unter denen das Gerät betrieben wird.

Treffen Sie Maßnahmen, damit die Nennbetriebsspannung nicht durch kurzzeitige Störspannungen um mehr als 119 V überschritten wird.

Ziehen Sie die Schrauben der Feldbus-Stecker fest, damit die Stecker nicht herausrutschen. Verwenden Sie nur RJ45-Stecker mit einer intakten Rastnase. Befestigen Sie die USB-Stecker und RJ45-Stecker mit Kabelbindern an den Haltebügeln.

Die Optionsschnittstelle CXxxxx-N020 (Audio-Schnittstelle) darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Achten Sie beim Gehäuse auf die Temperatur an den Einführungsstellen der Kabel. Wenn die Temperatur bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, müssen Kabel gewählt werden, die für diese höheren Temperaturen und den Betrieb im explosionsgefährdeten Bereich ausgelegt sind.

Halten Sie die vorgeschriebene Umgebungstemperatur im Betrieb ein. Die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb liegt bei 0°C ... +60°C.

Vor dem Anstecken oder Entfernen von Busklemmen, dem Verdrahten des Geräts, dem Öffnen der Frontklappe oder dem Wechseln der CFast-Karte, MicroSD-Karte oder Batterie muss die Spannungsversorgung abgeschaltet werden und es muss sichergestellt sein, dass keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist.

Zertifizierung

Kennzeichnung

Anwendbare Normen

ATEX

Sicherheitshinweise 1:

EN IEC 60079-0: 2018
EN 60079-7: 2015 + A1: 2018

IECEx

Sicherheitshinweise 2:

IEC 60079-0: 2017 (Ed. 7.0)
IEC 60079-7: 2017 (Ed. 5.1)

Montage

Arbeiten mit Netzwerken

Arbeiten mit der Software

Weitere Informationen zum sicheren Umgang mit Netzwerken und Software finden Sie im Beckhoff- Information System:
http://infosys.beckhoff.com

Dokumentationstitel

IPC Security Guideline