Power Management Setup
In diesem Menu können Einstellungen zum Energieverbrauch des Systems gemacht werden.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
Power Management Setup
|
Power-Supply Type |
[AT] |
Item Help |
|
APCI Function |
Enabled |
|
|
ACPI Suspend Type |
[S1(POS)] |
|
|
Soft-Off by PWR-BTTN |
[Instant-Off] |
|
|
[Press Enter] |
| |
|
[Press Enter] |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
Power-Supply Type
Hier können Sie, den Modu des Netzteils einstellen. Im AT-Modus bleibt das Netzteil eingeschaltet, wenn das System runtergefahren wird. Im ATX-Modus schaltet sich das interne Netzteil der Steuerung ab. Für einen Neustart muss die Spannungsversorgung kurz unterbrochen werden.
APCI Funktion
APCI ist immer eingeschaltet.
ACPI Suspend Type
Bei der ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Option handelt es sich um eine erweiterte PnP und Power Management-Funktion.
S1(POS): Versetzt den PC in den Schlaf. Es werden nur wenige Funktionen ausgeschaltet und diese stehen auf Tastendruck wieder zur Verfügung
S3(STR): Hier wird der aktuelle Zustand des Betriebssystems in den RAM geschrieben und nur dieser wird dann mit Strom versorgt.
Soft-Off by PWR-BTTN
Funktion entfällt, da kein Power-Knopf installiert ist.