Symbolerklärung und Schriftkonventionen
In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit einem nebenstehenden Warnhinweis oder Hinweistext verwendet. Die Warnhinweise müssen aufmerksam gelesen und unbedingt befolgt werden.
Symbole, die vor Personenschäden warnen:
| |
Akute Verletzungsgefahr Unbedingt diesen Warnhinweis beachten, sonst führt dies zu schwerer Körperverletzung oder zum Tode. |
| |
Verletzungsgefahr Unbedingt diesen Warnhinweis beachten, sonst kann dies zu schwerer Körperverletzung oder zum Tode führen. |
| |
Schädigung von Personen Unbedingt diesen Warnhinweis beachten, sonst kann dies zu einer geringen bis leichten Körperverletzung führen. |
Symbole, die vor Sachschäden warnen:
Hinweis | |
Schädigung von Geräten oder Umwelt Unbedingt diesen Warnhinweis beachten, sonst kann dies zu Sachschäden oder Umweltschäden führen. |
Symbole, die weitere Informationen oder Tipps anzeigen:
![]() | Tipp oder Fingerzeig Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen. |
Schriftkonventionen
Die folgende Tabelle zeigt die Schriftkonventionen, die in dieser Dokumentation verwendet werden. Sie dienen auch als Orientierung, da die Schreibweise durchgängig im Dokument eingehalten wird.
Schriftart/ Auszeichnung | Bedeutung |
---|---|
Interne Verweise, die z.B. auf ein anderes Kapitel verweisen. | |
Externe Verweise, die z.B. auf eine Homepage oder eine andere Dokumentation verweisen. | |
kursiv | Namen von Dateien z.B.: Setup.exe und Pfaden z.B.: |
Start > Programme | Ein „Größer als“-Zeichen zwischen zwei Wörtern zeigt die Auswahl eines Menüpunktes aus einem Menü oder Symbolleiste an z.B.: |
Menü | Menüpunkte werden fett dargestellt z.B.: |
Passwort | Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett dargestellt z.B.: |
[Taste] | Tasten auf der Tastatur werden in eckige Klammern gesetzt und fett dargestellt z.B.: |
Schaltfläche | Schaltflächen werden fett dargestellt z.B.: |
„Eingaben“ und „Werte“ | Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anführungszeichen dargestellt z.B.: |
Programmcode | Programmcode wird durch eine andere Schrift und farblich hinterlegt angezeigt z.B.: VAR_OUTPUT BUSY :BOOL; ERR :BOOL; ERRID :UDINT; END_VAR |