Aufbau des Netzteils CX2100-0914
Nr. | Komponente | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Hochpoliger Anschluss | Für den rechtsseitigen Anschluss an das CPU-Grundmodul. |
2 | Battery (X941) | Anschluss für Datenkabel zwischen Netzteil und Akkupack. |
3 | Kühlöffnungen | Zusätzliche Kühlöffnungen für passive Kühlung. |
4 | Display für Statusanzeige mit 2 x 16 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung. | |
5 | Erlaubt Eingaben und die Abfrage interner Statuswerte. | |
6 | Power (X940) | Anschluss für Akkupack und externe Komponenten wie z.B. ein Control Panel. |
7 | Für Navigation in Menüs. | |
8 | Diagnose-LEDs, Netzteilklemme. | Diagnose der Spannungsversorgung für Embedded-PC und Klemmbus. Status der E-Bus und K-Bus Kommunikation. |
9 | Federkraftklemmen, +24 V und 0V | Spannungsversorgung für Embedded-PC. |
10 | Klemmenbus (K- oder E-Bus) | Schnittstelle für EtherCAT-Klemmen oder Busklemmen. Datenaustausch und Versorgung. |
11 | Federkraftklemme, +24 V | Spannungsversorgung für Busklemmen über Powerkontakt. |
12 | Federkraftklemme, 0 V | Spannungsversorgung für Busklemmen über Powerkontakt. |
13 | Klemmenentriegelung | Löst die Netzteilklemme und damit den Embedded-PC von der Tragschiene. |
14 | Federkraftklemme, PE | Federkraftklemme für Powerkontakt PE. |
15 | Powerkontakte, +24 V, 0 V, PE | Powerkontakte für Busklemmen. |