Power (X940)
An den Anschluss (X940) kann ein externer Akkupack und ein weiteres Gerät, z.B. ein Control Panel angeschlossen werden. Die Stecker für die Verkabelung werden mit dem CX2900-0192 Akkupack mitgeliefert und können nachbestellt werden.
Leitungsquerschnitt:  | min. 1,5 mm2  | 
Kabellänge:  | max. 5 m  | 
Schnittstelle  | Beschreibung  | |
|---|---|---|
OUT  | Erde  | Hier kann z.B. ein Bedienpanel oder Bildschirm angeschlossen werden. Der Anschluss versorgt externe Geräte mit max. 48 W. Sichern Sie die angeschlossen Geräte mit einer entsprechenden Sicherung ab.  | 
SIG  | 0 V  | Kommt es zu einem Spannungsausfall, so wird FAIL auf „1“ gesetzt. Technisch wird der Ausgang auf 24V gesetzt. 0V ist das Referenzpotential dazu. Es kann z.B. auf den digitalen Kanal einer Eingangsklemme verdrahtet werden und so zusätzlich ausgewertet werden.  | 
BAT  | Erde  | Hier wird der Akkupack angeschlossen. Erde, -BAT und + BAT werden entsprechend zu den Anschlüssen auf dem Akkupack geführt. Über diese Leitungen wird der Akku geladen bzw. im Falle eines Stromausfalls das CX-System mit Strom versorgt.  |