FB_GetUPSStatus

Voraussetzungen unter NT4, Win2K, WinXP, WinXP embedded:
- Die Beckhoff USV Softwarekomponenten wurden installiert ( zusätzlicher Reiter unter Systemsteuerung->Energieoptionen->Beckhoff UPS Configuration );.
- Die USV wurde mit dem Windows USV-Dienst ( Systemsteuerung->Energieoptionen->USV ) oder der Beckhoff Shellerweiterung ( Systemsteuerung->Energieoptionen->Beckhoff UPS Configuration) konfiguriert. Weitere Informationen zur USV-Konfiguration finden Sie in der entsprechenden weiterführenden Dokumentation.
Voraussetzungen unter Windows CE:
- Beckhoff CE Geräte mit 24V USV-Unterstützung werden mit einem speziellen Beckhoff Battery Driver für Windows CE ausgeliefert. Der Treiber ist bei diesen Geräten in dem standard CE Image enthalten. Es werden keine weitere Konfigurationseinstellungen benötigt.
Der Funktionsbaustein FB_GetUPSStatus liest aus der SPS den Status der USV-Hardware. Der Baustein wird Levelgetriggert, d.h. nur bei dem gesetzten bEnable -Eingang werden die Statusinformationen der USV zyklisch gelesen. Um dabei die Systemauslastung niedrig zu halten werden die Statusinformationen alle ~4,5s neu gelesen. Bei einem gesetzten bValid-Ausgang sind die zuletzt gelesenen Daten gültig. D.h. der letzte Lesezyklus wurde fehlerfrei durchgeführt. Beim Auftreten eines Fehlers wird der Lesezyklus wiederholt und der Fehler automatisch zurückgesetzt sobald die Fehlerursache behoben wurde (z.B. keine Kommunikation zur USV).
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetId :T_AmsNetId;
nPort :T_AmsPort; (* 0 = Windows UPS service / Windows Battery Driver *)
bEnable :BOOL;
END_VAR
sNetId: Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen USV-Status gelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
nPort: Die ADS-Portnummer. Setzen Sie diesen Wert auf Null. Andere Portnummern sind für zukünftige Anwendungen reserviert.
bEnable: Bei einem gesetzten Eingang wird der USV-Status zyklisch gelesen.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bValid :BOOL;
bError :BOOL;
nErrId :UDINT;
stStatus :ST_UPSStatus;
END_VAR
bValid: Wenn dieser Ausgang gesetzt ist sind die Daten in der ST_UPS Status-Struktur gültig (beim letzten Lesezyklus ist kein Fehler aufgetreten).
bError: Sollte ein Fehler bei der Ausführung der Funktion erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer oder einen Befehlsspezifischen Fehlercode zurück (Tabelle).
stStatus: Struktur mit den Statusinformationen der USV.
Fehlercodes |
Fehlerbeschreibung |
---|---|
0x0000 |
Kein Fehler |
0x8001 |
USV-Konfigurationsfehler. Möglicherweise ist die USV nicht richtig oder gar keine USV konfiguriert. |
0x8002 |
Kommunikationsfehler. Die Kommunikation zu der USV wurde unterbrochen. |
0x8003 |
Fehler beim Lesen der Statusdaten. |
Hinweis:
Nicht alle USV-Geräte können alle Statusinformationen liefern. Einige Geräte können z.B. keine BatteryLifeTime oder keinen BatteryReplace-Status liefern.
Beispiel für einen Aufruf in FUP
Online-Daten mit Statusinformationen einer USV:
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
USV-Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|---|
TwinCAT v2.8.0, Build > 745 TwinCAT v2.9.0, Build > 945 |
PC (i386) |
|
TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden ) |