ST_UPSStatus
TYPE ST_UPSStatus
STRUCT
Vendor : STRING; (* Reports the UPS vendor name as displayable string. *)
Model : STRING; (* Reports the UPS model name as displayable string. *)
FirmwareRev : STRING; (* Reports the UPS firmware revision as a displayable string. *)
SerialNumber : STRING; (* Reports the UPS serial number as a displayable string. *)
BatteryLifePercent : DWORD; (* The percent of battery capacity remaining in the UPS, represented as a value in the range of 0 through 100. *)
BatteryLifeTime : DWORD; (* The amount of remaining UPS run time, in minutes. *)
eBatteryStatus : E_BatteryStatus; (* The current status of the UPS batteries. *)
eCommStatus : E_UpsCommStatus; (* The status of the communication path to the UPS. *)
ePowerStatus : E_UpsPowerStatus; (* Reports the status of utility-supplied power into the UPS. *)
nPowerFailCnt : DWORD; (* Power fail counter. Increments every time the UPS service detects power fail. *)
dwChargeFlags : DWORD; (* Most reserved for future use.
Battery charge status flags. This member can be one or more of the following values.
0: Unknown status (all bits set to 0)
1: High (bit 0 is set)
2: Low (bit 1 is set)
4: Critical (bit 2 is set)8: Charging (bit 3 is set)
- - (bits 4 - 6 reserved)
128: No battery (bit 7 is set)
256: UPS fan error (bit 8 is set)
- - (bits 9 reserved)
1024: Service interval message (bit 10 is set)
- - (bits 11 - 31 reserved)
*)
END_STRUCT
END_TYPE
E_UpsPowerStatus E_UpsCommStatus E_BatteryStatus
Nicht alle USV-Modelle können alle Statusinformationen liefern.
X : Die Statusinformation ist bei diesem Model vorhanden.
Statusinformation | Beckhoff P24Vxxxx USV | Beckhoff 24V USV an der CP903x-Karte | APC Back-UPS Pro 280 | APC Smart-UPS 420 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Vendor | X | X | X | X | Herstellername. |
Model | X | X | X | X | Modelstring. Leerstring, wenn keine USV konfiguriert wurde. |
FirmwareRev | X | X | X | X | Versionsinformationen zur USV-Firmware. Leerstring, wenn die USV diesen Parameter nicht unterstützt. |
SerialNumber | X | Keine | X | X | Seriennummer der USV. Leerstring, wenn die USV diesen Parameter nicht unterstützt. |
BatteryLifePercent | X | Keine | X | X | Verbliebene Batterielaufzeit in Prozent. Der Wert ist immer NULL wenn die USV diesen Parameter nicht liefern kann. |
BatteryLifeTime | X | Keine | X | X | Verbliebene Batterielaufzeit in Minuten. Der Wert ist immer NULL wenn die USV diesen Parameter nicht liefern kann. |
eBatteryStatus |
|
| X | X | Batteriestatus. |
eCommStatus | X | X | X | X | Status der Kommunikation zur USV. |
ePowerStatus | X | X | X | X | Status der externen Spannungsversorgung. |
nPowerFailCnt | X | X | *X | *X | Power-Fail-Zähler. Der Zähler wird inkrementiert wenn ein Spannungsausfall vom USV-Service erkannt wurde. |
dwChargeFlags |
|
| Keine | Keine | Batterie-Ladestatus-Flags. |
*) Nur vorhanden, wenn das Model "Smart Signaling to any APC UPS & TwinCAT" konfiguriert wurde.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
USV-Hardware |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|---|
TwinCAT v2.8.0, Build > 745 TwinCAT v2.9.0, Build > 945 |
PC (i386) |
|
TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden ) |