Aufbau des Netzteils CX2100-0014

Aufbau des Netzteils CX2100-0014 1:Abb.1: Aufbau des Netzteils CX2100-0014.
Legende zum Aufbau.

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

Hochpoliger Anschluss

Für den rechtsseitigen Anschluss an das CPU-Grundmodul.

2

Kühlöffnungen

Zusätzliche Kühlöffnungen für passive Kühlung.

3

FSTN-LCD-Display

Display für Statusanzeige mit 2 x 16 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung.

4

Entertaste

Erlaubt Eingaben und die Abfrage interner Statuswerte.

5

Auswahlschalter

Für Navigation in Menüs.

6

Diagnose-LEDs, Netzteilklemme.

Diagnose der Spannungsversorgung für Embedded-PC und Klemmbus. Status der E-Bus und K-Bus Kommunikation.

7

Federkraftklemmen, +24 V und 0V

Spannungsversorgung für Embedded-PC.

8

Klemmenbus (K- oder E-Bus)

Schnittstelle für EtherCAT-Klemmen oder Busklemmen. Datenaustausch und Versorgung.

9

Federkraftklemme, +24 V

Spannungsversorgung für Busklemmen über Powerkontakt.

10

Federkraftklemme, 0 V

Spannungsversorgung für Busklemmen über Powerkontakt.

11

Klemmenentriegelung

Löst die Netzteilklemme und damit den Embedded-PC von der Tragschiene.

12

Federkraftklemme, ⏚

Federkraftklemme für Powerkontakt ⏚.

13

Powerkontakte, +24 V, 0 V, ⏚

Powerkontakte für Busklemmen.