Ausführungen
Das CPU-Grundmodul kann mit unterschiedlichen Hardware- und Softwareoptionen bestellt werden. Benutzen Sie diese Übersicht und die Angaben auf dem Typenschild, um festzustellen mit welcher Hardware, welchem Betriebssysteme und welcher TwinCAT-Version das CPU-Grundmodul ausgestattet ist.
Das CPU-Grundmodul CX2033 und CX2043 ist mit folgenden Softwareoptionen erhältlich:
Bestellangaben | Beschreibung |
|---|---|
CX20x3-0100 | kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX20x3-0160 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, kein TwinCAT |
CX20x3-0161 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, TwinCAT 2-PLC-Runtime |
CX20x3-0162 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, TwinCAT 2-NC-PTP-Runtime |
CX20x3-0163 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, TwinCAT 2-NC-I-Runtime |
CX20x3-0170 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, kein TwinCAT |
CX20x3-0175 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX20x3-0185 | TwinCAT/BSD, TwinCAT 3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX20x3-0190 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 Bit, kein TwinCAT |
CX20x3-0195 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX20x3-0210 | Beckhoff RT Linux®, kein TwinCAT |
CX20x3-0215 | Beckhoff RT Linux®, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX20x3-0220 | Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX20x3-0225 | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX20x3-016x: bei Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit sind nur 4 GB RAM nutzbar
TwinCAT/BSD und Beckhoff RT Linux® erfordern mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte.
Windows 10 IoT Enterprise erfordert mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.
Windows 11 IoT Enterprise erfordert 10 GB freien Speicherplatz für zukünftige Security-Updates. Abhängig von der installierten Software wird daher eine Speicherkarte von mindestens 80 GB empfohlen. Details siehe Infosys.