Aufbau
Abb.1: Beispielaufbau eines Embedded-PCs CX2043 mit aktiver Kühlung.Nr. | Komponente | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Hochpoliger Anschluss (links) | Erweiterung durch Systemmodule und Feldbusmodule des Typs CX2500. |
2 | Optionsschnittstelle (X300). | Platz für Schnittstellen wie z.B. RS232, EtherCAT, CANopen oder andere. Die Optionsschnittstelle muss ab Werk vorbestellt werden und kann nicht nachträglich nachgerüstet werden. |
3 | Schnittstelle für einen Monitor oder Panel. | |
4 | Ethernet-Schnittstellen RJ45 (X000, X001). | Für den Anschluss an lokale Netzwerke, Internet oder EtherCAT. |
5 | USB-Schnittstellen (X100, X101, X102, X103). | Schnittstellen für Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur oder USB-Speicher. |
6 | Diagnose-LEDs für Spannungsversorgung, TwinCAT, CFast-Karte und für die Optionsschnittstelle. | |
7 | Hochpoliger Anschluss (rechts) | Anschluss für Erweiterungsmodule des Typs CX2550 und für Netzteile des Typs CX2100. |
8 | Lüfterkassette (unter der Frontklappe). | Die Lüfterkassette ist beim CX2043 standardmäßig vorhanden. Der CX2033 kann ab Werk mit aktiver Kühlung bestellt werden. |
9 | CFast-Kartenslot. | Steckplatz für industrietaugliche CFast-Karten. |
10 | Batteriefach (unter der Frontklappe). | Spannungsversorgung für die batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum. |