Batterie wechseln

Hinweis

Brand- und Explosionsgefahr

Es besteht Brand- und Explosionsgefahr, wenn die Batterie kurzgeschlossen wird.

  • Verwenden Sie isolierte, nichtleitende Werkzeuge, wenn Sie die Batterie nicht mit den Fingern greifen können, und achten Sie beim Batteriewechsel auf die richtige Polarität.

Die Batterie muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Ersetzen Sie die Batterie durch eine Batterie vom Typ CR2032 (3 V, 225 mAh). Das Batteriefach befindet sich unter der Frontklappe.

Die Batterie versorgt die eingebaute Uhr und puffert damit die Uhrzeit und das Datum. Die Uhrzeit und das Datum werden falsch angezeigt, wenn die Batterie leer ist oder die Batterie entfernt wird. Beachten Sie dieses Verhalten bei Ihrer Hard- und Softwarekonfiguration und stellen Sie nach einem Batteriewechsel die Uhrzeit und das Datum im BIOS neu ein. Wenn das Betriebssystem die Zeit von einem NTP-Server erhält, kann die Uhrzeit und das Datum über das Betriebssystem eingestellt werden.

Voraussetzungen:

Wechseln Sie die Batterie wie folgt:

1. Hebeln Sie die Frontklappe mit einem Schraubendreher auf und entfernen Sie die Frontklappe.
Batterie wechseln 1:
2. Ziehen die Batterie an der Auswurflasche vorsichtig aus der Halterung. Verwenden Sie isoliertes, nichtleitendes Werkzeug, wenn Sie die Batterie nicht mit den Fingern greifen können.
Batterie wechseln 2:
3. Schieben Sie die neue Batterie in das Batteriefach. Der Pluspol zeigt dabei nach links in Richtung der DVI-I Schnittstelle.
Der Batteriewechsel ist abgeschlossen. Schließen Sie die Frontklappe und überprüfen Sie Datum und Uhrzeit.