Zubehör
Bestellnummer | Beschreibung |
---|---|
CX2900-0038 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0040 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0042 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0044 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
Bestellnummer | Beschreibung |
---|---|
CX2900-0401 | Festplatte, SATA, 2½ Zoll, 1 TB |
CX2900-0503 | Solid-State-Disk SSD, SATA, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB |
CX2900-0504 | Solid-State-Disk SSD, SATA, 3D-Flash, 2½ Zoll, 480 GB |
CX2900-0505 | Solid-State-Disk SSD, SATA, 3D-Flash, 2½ Zoll, 960 GB |
größere Kapazitäten auf Anfrage
Bestellnummer | Beschreibung |
---|---|
CX2900-0101 | Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx. |
CX2900-0102 | Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück |
CX2900-0103 | Ersatzlüfterkassette für CX2040, CX2042, CX2062, CX2072 und CX2020, CX2030 mit Lüfteroption. |
CX2900-0104 | Steckersatz (Ersatzteil) zur Verbindung von USV-Modul CX2100-0914 und Akkupack CX2900-0192 |
CX2900-0105 | Ersatzhaube für 2½-Zoll-SSD/HDD-Modul CX2550-0020 |
CX2900-0106 | Ersatzrahmen für 2½-Zoll-SSD/HDD-Modul CX2550-0020 |