Aufbau des CPU-Grundmoduls
Nr. | Komponente | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Hochpoliger Anschluss (links) | Erweiterung durch Systemmodule und Feldbusmodule des Typs CX2500. |
2 | Optionsschnittstelle (X300) | Platz für Schnittstellen wie z.B. RS232, EtherCAT, CANopen oder andere. |
3 | DVI-I-Schnittstelle (X200) | Schnittstelle für einen Monitor oder Panel. |
4 | Batteriefach (unter der Frontklappe). | Spannungsversorgung für die batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum. |
5 | Ethernet-Schnittstellen RJ45 (X000, X001). | Für den Anschluss an lokale Netzwerke, Internet oder EtherCAT. |
6 | USB 3.0-Schnittstellen (X100, X101, X102, X103). | Schnittstellen für Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur oder USB-Speicher. |
7 | Diagnose-LEDs für Spannungsversorgung, TwinCAT, CFast-Karte und für die Optionsschnittstelle. | |
8 | Hochpoliger Anschluss (rechts) | Anschluss für Erweiterungsmodule des Typs CX2550 und für Netzteile des Typs CX2100. |
9 | Lüfterkassette (unter der Frontklappe). | Die Lüfterkassette ist bei den Embedded-PCs CX20x2 standardmäßig vorhanden. |
10 | Steckplatz für industrietaugliche CFast-Karten. |