Aufbau des CPU-Grundmoduls

Aufbau des CPU-Grundmoduls 1:
Beispielaufbau eines Embedded-PCs CX2040 mit aktiver Kühlung.
Legende zum Aufbau des CPU-Grundmoduls

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

Hochpoliger Anschluss (links)

Erweiterung durch Systemmodule und Feldbusmodule des Typs CX2500.

2

Optionsschnittstelle (X300).

Platz für Schnittstellen wie z.B. RS232, EtherCAT, CANopen oder andere.
Die Optionsschnittstelle muss ab Werk vorbestellt werden und kann nicht nachträglich nachgerüstet werden.

3

DVI-I-Schnittstelle (X200).

Schnittstelle für einen Monitor oder Panel.

4

Batteriefach (unter der Frontklappe).

Spannungsversorgung für die batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum.

5

Ethernet-Schnittstellen RJ45 (X000, X001).

Für den Anschluss an lokale Netzwerke, Internet oder EtherCAT.

6

USB-Schnittstellen (X100, X101, X102, X103).

Schnittstellen für Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur oder USB-Speicher.

7

Diagnose-LEDs.

Diagnose-LEDs für Spannungsversorgung, TwinCAT, CFast-Karte und für die Optionsschnittstelle.

8

Hochpoliger Anschluss (rechts)

Anschluss für Erweiterungsmodule des Typs CX2550 und für Netzteile des Typs CX2100.

9

Lüfterkassette (unter der Frontklappe).

Die Lüfterkassette ist beim CX2040 standardmäßig vorhanden. Der CX2020 und CX2030 kann ab Werk mit aktiver Kühlung bestellt werden.

10

CFast-Kartenslot.

Steckplatz für industrietaugliche CFast-Karten.