Lüfterkassette wechseln
Lebensdauer Die Lüfterkassette muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Weitere Lüfterkassetten können beim Beckhoff Service bestellt werden. |
Wechseln Sie die Lüfterkassette beim CX20x0 wenn:
- die Lüfterkassette 5 Jahre im Betrieb war
- oder sich der Lüfter langsamer als 1000 U/min dreht.
Bei einem Embedded-PC CX20x0 wird die Lüfterdrehzahl abhängig von der Temperatur geregelt.
Temperatur | Lüfterregelung | Lüfterdrehzahl |
---|---|---|
bei 35 °C | 0 % | 1500 U/min |
35 °C … 61,25 °C | 0 % … 100 %, linear geregelt | 1500 U/min…5900 U/min, linear geregelt |
ab 61,25 °C | 100 % | 5900 U/min |
Benutzen Sie die IPC-Diagnose und überwachen Sie die Lüfterdrehzahl, um eine Funktionsstörung des Lüfters zu ermitteln.
Der Zugriff auf den Lüfterstatus wird in der Dokumentation zur IPC-Diagnose beschrieben:
https://download.beckhoff.com/download/Document/ipc/industrial-pc/Beckhoff-Device-Manager_de.pdf
Wechseln Sie die Lüfterkassette wie folgt:
- 1. Öffnen Sie die Frontklappe.
- 2. Ziehen Sie die alte Lüfterkassette aus dem Gehäuse.
- 3. Schieben Sie die neue Lüfterkassette mit den Kontakten voraus in das Gehäuse.
Die Führungsschienen am Lüfter passen zu den Führungsschienen im Gehäuse.
- Schließen Sie die Frontklappe. Sie haben die Lüfterkassette erfolgreich gewechselt, wenn der Lüfter wieder anläuft.