Betrieb der Feldbusanbindung CX1500-M310 für Profibus
Im Folgenden werden die Funktionalitäten der Beckhoff PCI-Karte FC310x für den Einsatz unter TwinCAT (NCI, PTP, PLC und IO) beschrieben. TwinCAT 2.8 hingegen unterstützt alle nachfolgend beschriebenen Funktionen mit Ausnahme der Redundanz und des ADS-Server-Interfaces der FC310x als Slave (beides wird erst ab TwinCAT 2.9 unterstützt). Es wird daher zwischen TwinCAT 2.8 und 2.9 unterschieden. Im Regelfall sollte TwinCAT 2.9 oder höher eingesetzt werden.
![]() | Die folgenden Kapitel sind aus der Sicht der PCI-Karte FC310 beschrieben. Die Karte ist funktionsgleich mit der PROFIBUS-Anschaltung des CX10x0-Systems (CX1500-M310 (Master) bzw. CX1500-B310 (Slave)), die Bezeichnung FC310x bezieht sich dann auch auf die CX1500-M310-Master bzw. CX1500-B310-Slave-Anschaltung. |