Technische Daten CX1100-0900, CX1100-0910, CX1000-0920, CX1000-0930

Die unterschiedlichen CX-CPUs benötigen ja nach Leistung und Betriebssystem unterschiedliche USV Module. Die folgende Tabelle zeigt die empfohlenen Kombinationen. Dabei wird jedoch nur die CX-Baugruppe betrachtet., eventuell versorgte Klemmen werden nicht betrachtet.
CX-System |
CX1100-0900 |
CX1100-0910 |
CX1100-0920 |
CX1100-0930 |
---|---|---|---|---|
CX9000 (mit WINDOWS CE) |
ja* |
ja* |
ja* |
ja* |
CX9010 (mit WINDOWS CE) |
ja* |
ja* |
ja* |
ja* |
CX1000 (mit WINDOWS CE) |
ja |
ja |
ja |
ja |
CX1000 (mit WINDOWS XP) |
ja |
ja |
ja |
ja |
CX1010 (mit WINDOWS CE) |
ja |
ja |
ja |
ja |
CX1010 (mit WINDOWS XP) |
ja |
ja |
ja |
ja |
CX1020 (mit WINDOWS CE) |
nein |
nein |
ja |
ja |
CX1020 (mit WINDOWS XE) |
nein |
nein |
ja |
ja |
CX1030 (mit WINDOWS CE) |
nein |
nein |
nein |
ja |
CX1030 (mit WINDOWS XE) |
nein |
nein |
nein |
ja |
* kann zur Zeit nur über FAIL-Signal angesteuert werden (siehe Kapitel Anschlüsse).