SuperIO Device
In diesem Menu werden die Einstellungen für die USB- und Audio-Schnittstellen vorgenommen.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
SuperIO Device
|
Onboard Serial Port 1 |
[3F8/IRQ4] |
Item Help |
|
Onboard Serial Port 2 |
[2F8/IRQ3] |
|
|
UART Mode Select |
[Normal] |
|
|
RxD, TxD Active |
Hi, Lo |
|
|
IR Transmission Delay |
Enabled |
|
|
UR2 Duplex Mode |
Half |
|
|
Use IR Pins |
IR-Rx2Tx2 |
|
|
|
|
|
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
Onboard Serial Port1
Konfiguration der seriellen Schnittstelle Einstellungen: IRQ4 (wird verwendet für den ersten seriellen Anschluss), Disabled (es wird kein Interrupt verwendet). Einstellmöglichkeiten: Auto, 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ4, 3E8/IRQ4 oder 2E8/IRQ4 .
Onboard Serial Port 2
Konfiguration der seriellen Schnittstelle Einstellungen: IRQ3 (wird verwendet für den zweiten seriellen Anschluss), Disabled (es wird kein Interrupt verwendet). Einstellmöglichkeiten: Auto, 3F8/IRQ3, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ3 oder 2E8/IRQ3.
UART Mode Select
Modus für den Treiber der seriellen Schnittstelle. Einstellmöglichkeiten:
- Normal für RS-232 serielle Schnittstelle
- ASKIR für Amplitude keyed shift Schnittstelle für IR-Geräte
- IrDA für IrDA-Schnittstelle
RxD, TxD Active
Einstellungen können nicht im Standardmodus gemacht werden. Unter dieser Option wird die IR Transmission/Reception als High oder Low eingestellt.
IR Transmission Delay
Haben Sie diese Option aktiviert, so verzögert sich die Übertragung. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.
UR2 Duplex Mode
Diese Option dient der Einstellung für Infrarotgeräte. Einstellmöglichkeiten: Full und Half. Prüfen Sie im IR- Gerätehandbuch nach, welche Einstellung des Duplex-Modus verlangt wird.
Use IR Pins
Diese Option ist identisch mit der Option TxD, RxD Active. Die notwendigen Informationen finden Sie in den Unterlagen zu Ihrem IR-Gerät.