Onboard Device
In diesem Menu werden die Einstellungen für die USB- und Audio-Schnittstellen vorgenommen.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
Onboard Device
|
USB Controller |
[Enabled] |
Item Help |
|
USB 2.0 Controller |
[Enabled] |
|
|
USB Keyboard Support |
[Enabled] |
|
|
USB Mouse Support |
[Disabled] |
|
|
AC97 Audio |
[Auto] |
|
|
Init Display First |
[Onboard/AGP] |
|
|
|
|
|
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
USB Controller
Haben Sie die Option Enabled, dann legt das System-BIOS fest, welche Systemressourcen (IRQs und Adressen) verwendet werden. Bei Disabled ist der USB-Controller ausgeschaltet.
USB 2.0 Controller
Auf dem Board befindet sich ein USB 2.0 Chipsatz mit Unterstützung für USB 2.0. Sie können die Option hier ein- bzw. ausschalten.
USB Keyboard Support
Sie können hier, wenn vorhanden den USB-Tastaturtreiber des BIOS aktivieren/deaktivieren. Dadurch ist es möglich die USB-Tastatur während des Starts und Hochfahrens des Systems zu bedienen und auch nach dem Hochfahren zu benutzen, wenn Ihr Betriebssystem über keinen USB Treiber verfügt.
USB Mouse Support
Wählen Sie die Einstellung Enabled aus, wenn Ihr System über einen USB-Controller (Universal Serial Bus) verfügt und Sie eine USB-Maus verwenden. Die Einstellungen lauten: Enabled, Disabled.
AC97 Audio
Der AC'97 Audio-Controller auf dem Board kann hier ein- oder ausgeschaltet werden. Einstellmöglichkeiten: Auto, Disabled .
Init Display First
Unter dieser Option können Sie einstellen welche Grafikkarte zuerst initialisiert werden soll. Entweder die vom PCI-Slot oder die AGP Karte. Einstellmöglichkeiten hier "First PCI" oder "OnboardAGP".