CPU Features
In diesem Menu werden die Einstellungen für das Verhalten der CPU bei thermischen Profilen eingestellt.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
CPU Feature
|
Thermal Management |
Thermal Monitor 1 |
Item Help |
|
Delay Prior to Thermal |
[Disabled] |
|
|
Execute Disable bit |
[Enabled] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
Thermal Management
Der verwendete Prozessor hat einen Thermalen Monitor. Das verwendete Profil ist aber fest eingestellt ung kann nicht verändert werden.
Delay Prior to Thermal
Hier stehen folgende Optionen zur Auswahl: 4, 8, 16 und 32 Minuten. Diese Option ist nur gültig für Systeme mit 0.13µ Intel Pentium 4 Prozessoren mit 512KB L2 Cache. Diese Prozessoren kommen mit einem Thermalen Monitor, der aus einem thermalen Sensor und einem thermalen Regelkreis (TCC)besteht. Wenn der thermale Sensor bemerkt, dass der Prozessor seine maximale sichere Arbeitstemperatur erreicht hat, wird der TCC aktiviert und die Taktung wird auf 50-70% herunter gefahren. Es sollten hier 4 Minuten eingestellt sein, es sei denn der PC benötigt zum hochfahren längere Zeit, dann nehmen Sie den darüber liegenden Wert.
Execute Disable bit
Diese Einstell-Möglichkeit steht ihnen nur bei bestimmten Prozessoren mit Execute Disable Bit (XD bit) Funktion zur Verfügung. Ist diese Option auf [Enabled] (aktiviert) gestellt, kann Ihr Prozessor die Verwendung von Datenseiten zur Ausführung schädlicher Software verhindern und damit Ihren Speicher schützen.