Einrichtung: Realtime-Ethernet (Publisher/Subscriber, EAP push)
|
Inhaltsverzeichnis |
|---|
Hinweise zum Gerät
- Zum Betrieb eines CU2508-Downlink-Ports als Publisher/Subscriber-Device von EAP-Realtime-Ethernet-Telegrammen ("Netzwerkvariablen") ist ein EAP-Adapter in der Konfiguration anzulegen.
- Die allgemeinen Hinweise zum EAP/Publisher/Subscriber-Verfahren sind zu beachten.
- Das EAP (EtherCAT Automation Protocoll) wird hier im sog. Push-Modus betrieben im Gegensatz zum sog. Polling-Modus für flexible Datenübertragung.
- Zum Betrieb masterseitig ist mindestens TwinCAT 2.11R3 erforderlich.
Einrichtung des RealtimeEthernet-Devices
Zur Einrichtung ist wie üblich ein Real-Time Ethernet-Adapter anzulegen.
Abb.53: Anlegen neues Gerät
Abb.54: Auswahl des Adapters für EAPWenn nicht alle Geräte angeboten werden, kann über TargetType die Zielplattform gewählt werden.
Für den CU2508 wird dann lediglich als Ethernet-Adapter nicht ein tatsächlicher Port des PC, sondern ein virtueller Adapter des CU2508 gewählt.
Abb.55: Auswahl des Ethernet AdaptersDie Anzahl der zur Auswahl stehenden Ports (hier: 4) ist abhängig von den Einstellungen des CU2508-Gerätes (siehe dort).
Abb.56: Anfügen der Ethernet-GeräteIm Folgenden können nun die benötigten Ethernet-Koppler/Boxen/Antriebe manuell angefügt oder gescannt werden. Vor einem Scann sollte TwinCAT einmal im Config/FreeRun-Modus neu gestartet werden.