AbmessungenAbmessungen ohne Stecker (B x H x T)CU2508: ca. 146,5 mm x 100 mm x 38 mPlatzbedarf im SchaltschrankDie RJ45-Stecker erhöhen die Tiefe in Abhängigkeit ihrer Bauform und des verwendeten Ethernet-Kabels.Berücksichtigen Sie oberhalb der Tragschiene zusätzlich ca. 10 mm Höhe um den Switch auf die Schiene aufrasten zu können.Berücksichtigen Sie die empfohlenen Abstände von 35 mm ober- und unterhalb des Geräts (s. Kapitel Einbaulage).Abb.14: Abmessungen CU2508