Einbaulagen
Hinweis | |
Einschränkung von Einbaulage und Betriebstemperaturbereich Entnehmen Sie den technischen Daten der verbauten Komponenten, ob sie Einschränkungen bei Einbaulage und/oder Betriebstemperaturbereich unterliegen. Sorgen Sie bei der Montage von Komponenten mit erhöhter thermischer Verlustleistung dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Komponenten ausreichend Abstand zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist! |
Optimale Einbaulage (Standard)
Für die optimale Einbaulage wird die Tragschiene waagerecht montiert und die Anschlussflächen der Komponenten weisen nach vorne (siehe Abb. Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage). Bezugsrichtung „unten“ ist hier die Erdbeschleunigung.
Abb.15: Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage Die Einhaltung der Abstände nach Abb. Empfohlene Abstände bei Standard-Einbaulage wird empfohlen.
Weitere Einbaulagen
Alle anderen Einbaulagen zeichnen sich durch davon abweichende räumliche Lage der Tragschiene aus, siehe Abb. Weitere Einbaulagen.
Auch in diesen Einbaulagen empfiehlt sich die Anwendung der oben angegebenen Mindestabstände zur Umgebung.
Abb.16: Weitere Einbaulagen