Technische Daten
Technische Daten | CU2508 |
|---|---|
Betriebsspannung | 24 (18…30) VDC, 250 mA, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE) |
Anzahl Ethernet-Ports | 8 x 100 MBit/s (100BASE-TX) und 1 x 1 GBit/s (1000BASE-T, Uplink) |
Ethernet-Interface | RJ 45 |
Leitungslänge | bis 100 m, mind. CAT5 Twisted-Pair, geschirmt |
Diagnose | über LED, Software |
Protokolle | abh. von verwendetem CU2508-Treiber |
TwinCAT Unterstützung | TwinCAT2 ab Version 2.11R2 (build 2028) TwinCAT3 |
Potenzialtrennung | 1.500 V |
Gewicht | ca. 500 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 146 mm x 100 mm x 30 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).