Ein dedizierter TCP/IP-Port
Sie können einen der Downlink-Ports des CU2508-0022 als TCP/IP-Port konfigurieren und ein TCP/IP-Gerät direkt daran anschließen. Dieses TCP/IP Gerät kann natürlich auch z.B. ein Switch sein und den CU2508-0022 an ein größeres Netzwerk anbinden.
Aus Sicht des Betriebssystems und des TCP/IP-Geräts wirkt es, als wäre das TCP/IP-Gerät direkt an dem Ethernet-Port des PCs angeschlossen, an dem der CU2508-0022 angeschlossen ist.
Der CU2508-0022 ist völlig transparent und leitet die TCP/IP-Frames unverändert in beide Richtungen weiter.
Konfiguration
- 1. Den gewünschten Port des CU2508-0022 im Tab „Ports“ des Device „RT-Ethernet-Adapter“ einstellen. Siehe Kapitel Basis-Konfiguration im Abschnitt „Ports“.

- 2. Die TCP/IP-Parameter dieses Ports konfigurieren, indem Sie im Betriebssystem die TCP/IP-Parameter des Ports konfigurieren, an dem der CU2508-0022 angeschlossen ist.