CU20xx, CU22xx – Ethernet-Switch

Abmessungen

▪
CU2005: ca. 73 mm x 100 mm x 38 mm
▪
CU2008: ca. 85 mm x 100 mm x 38 mm
▪
CU2208: ca. 122 mm x 100 mm x 38 mm
▪
CU2016: ca. 146,5 mm x 100 mm x 38 mm
 
Hinweis
Platzbedarf im Schaltschrank
•
Die RJ45-Stecker erhöhen die Tiefe in Abhängigkeit ihrer Bauform und des verwendeten Ethernet-Kabels.
•
Berücksichtigen Sie oberhalb der Tragschiene zusätzlich ca. 10 mm Höhe um den Switch auf die Schiene aufrasten zu können.
 

CU2005

CU2005
 
 

CU2008

CU2008
 
 

CU2208

CU2208
 
 

CU2016

CU2016