Technische Daten
Technische Daten | CU2005 | CU2008 | CU2016 | CU2208 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bussystem | Ethernet (sämtliche auf IEEE 802.3 basierende Protokolle) Store-and-Forward Switching-Mode, umanaged | ||||
Anzahl Ethernet-Ports | 5 | 8 | 16 | 8 | |
Ethernet-Interface | 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet mit RJ45 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet mit RJ45 | |||
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair, Switche beliebig kaskadierbar | ||||
Baudrate | 10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex, Einstellungen automatisch | 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex, Einstellungen automatisch | |||
Diagnose | 2 LEDs je Kanal: - Link/Activity - 100 MBit | 2 LEDs je Kanal: - Link/Activity - 1000 MBit | |||
Versorgung | über dreipolige Federzugklemme (+, -, PE) | ||||
Versorgungsspannung | 24 VDC (18 VDC bis 30 VDC), verpolungssicher. UL Hinweis beachten! | ||||
Stromaufnahme | typisch 90 mA | typisch 100 mA | typisch 150 mA | typisch 180 mA | |
Gewicht | ca. 270 g | ca. 340 g | ca. 540 g | ca. 430 g | |
Abmessungen ohne Stecker (B x H x T) | ca. 73 mm x 100 mm x 38 mm | ca. 85 mm x 100 mm x 38 mm | ca. 146,5 mm x 100 mm x 38 mm | ca. 122 mm x 100 mm x 38 mm | |
auf 35 mm Hutschiene (Tragschiene nach EN 50022) | |||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | ||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | ||||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 | ||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||||
Schutzart | IP20 | ||||
Einbaulage | beliebig | ||||
Zulassung | CE cULus | ||||