Einführung

Einführung 1:
Abb.4: CU1123, CU1123-0010, CU1124

EtherCAT Abzweig, 3-fach / 4-fach, RJ45

Linie, Baum oder Stern: EtherCAT unterstützt nahezu beliebige Topologien. Mit den 3-fach EtherCAT-Abzweigen CU1123 und CU1123-0010 und dem 4-fach-EtherCAT-Abzweig CU1124 stehen kompakte Lösungen zur Kaskadierung eines EtherCAT-Netzwerks zur Verfügung. Wenn außerhalb des EtherCAT-Klemmensystems ein Mehrfach-Abzweig benötigt wird, können die, auf der Hutschiene montierbaren, EtherCAT-Abzweige statt des EtherCAT-Kopplers EK1122 und des 8-fach-EtherCAT-Sternverteilers CU1128 genutzt werden.

Port 1 ist der Eingangs-Port für das Netzwerk.

Weitere EK1100-Koppler oder EtherCAT-Box-Module können angeschlossen werden an den Ports

Der Anschluss erfolgt über RJ45-Buchsen, an denen Link- und Activity-Status direkt angezeigt werden.

CU1123, CU1123-0010, CU1124 - Hot-Connect
In Verbindung mit TwinCAT oder anderen geeigneten EtherCAT-Mastern unterstützen die EtherCAT-Abzweige CU1123, CU1123-0010 und CU1124 auch das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot-Connect). Die Geräte sind nicht als Standard-Ethernet-Switch verwendbar.

CU1123-0010 - Extended-Distance-Anschluss
Durch den Extended-Distance-Anschluss können Entfernungen zwischen zwei Extended-Distance-Stationen von bis zu 300 m erreicht werden. Ist lediglich ein Anschluss der zwei Stationen als Extended Distance ausgeführt (z. B. beim Anschluss von EtherCAT-Box-Modulen), beträgt die maximale Länge zwischen den Stationen 100 m. Der Anschluss erfolgt über RJ45-Buchsen, an denen Link- und Activity-Status direkt angezeigt werden.