Hinweise zum Extended-Distance-Anschluss
Mit EtherCAT Komponenten, die Extended-Distance unterstützen, können Entfernungen bis zu 300 m (bei Verbindungen zwischen zwei Extended-Distance-Komponenten) realisiert werden. Diese Komponenten sind sowohl in den Technischen Daten als auch an den jeweiligen RJ45-Buchsen der Komponente selbst mit „extended distance“ gekennzeichnet. Im TwinCAT System Manager ist die Kennzeichnung „extended distance“ Bestandteil der Typen-Bezeichnung (Registerreiter „Allgemein“, „Type“).
Topologien Extended-Distance-Komponenten, Entfernungen bis zu 300 m
Entfernungen bis zu 300 m können zwischen zwei Extended-Distance-Komponenten erreicht werden. Mögliche Topologien sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Topologien mit Extended-Distance-Komponenten, Entfernung bis zu 300 m | ||
|---|---|---|
Nr. in Abbildung oben | 1. Komponente | 2. Komponente |
1 | EK1101-0010 | EK1101-0010 |
2 | EK1121-0010 | EK1101-0010 |
3 | EK1101-0010 | CU1123-0010 |
4 | EK1121-0010 | CU1123-0010 |
5 | CU1123-0010 | EK1101-0010 |
6 | CU1123-0010 | CU1123-0010 |
Unzulässige Topologien Extended-Distance-Komponenten
Der Abzweig EK1121-0010 kann nicht als 2. Komponente eingesetzt werden, da der EtherCAT-Port ein Ausgangsport ist. In der folgenden Abbildung werden Topologien mit Extended-Distance-Komponenten dargestellt, die nicht zulässig sind.

Unzulässige Topologien mit Extended-Distance-Komponenten | ||
|---|---|---|
Nr. in Abbildung oben | 1. Komponente | 2. Komponente |
1 | EK1101-0010 | EK1121-0010 |
2 | EK1121-0010 | EK1121-0010 |
3 | CU1123-0010 | EK1101-0010 |
Topologien Extended-Distance- und Standardkomponenten, Entfernungen bis zu 100 m
Wenn nur eine Extended-Distance-Komponente verwendet wird, z. B. eine Verbindung zwischen einem Standard EtherCAT-Koppler (EK1100) und einem EtherCAT-Koppler mit Extended-Distance (EK1101-0010), sind herkömmliche Entfernungen bis zu 100 m möglich. Die Standardkomponenten sind in der folgenden Abbildung mit „*“ gekennzeichnet. Die Erkennung von Standardkomponenten erfolgt automatisch. Es ist keine Parametrierung der EtherCAT-Ports notwendig. Beispiele für mögliche Topologien sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Topologien mit Extended-Distance- und Standardkomponenten, Entfernung bis zu 100 m | ||
|---|---|---|
Nr. in Abbildung oben | 1. Komponente | 2. Komponente |
1 | EK1100* | EK1101-0010 |
2 | EK1121-0010 | EtherCAT Box* |
3 | EK1100* | EK1101-0010 |