Abmessungen

Abmessungen 1:

Platzbedarf im Schaltschrank

  • Die RJ45-Stecker erhöhen die Tiefe in Abhängigkeit ihrer Bauform und des verwendeten Ethernet-Kabels.
  • Berücksichtigen Sie oberhalb der Tragschiene zusätzlich ca. 10 mm Höhe um das Gerät auf die Schiene aufrasten zu können.

CU1123-00x0, CU1124

Abmessungen 2:
Abb.14: Abmessungen CU1123, CU1123-0010, CU1224

CU1128

Abmessungen 3:
Abb.15: Abmessungen CU1128