Verkabelung der Spannungsversorgung
Pin-Belegung Anschluss Stromversorgung

Der Stromversorgungsstecker ist ein 3-poliger Stecker,
Typ C9900-P944, siehe Technische Daten.
Zulässige Leitungsquerschnitte*
Gerät | CU1128 | CU1123 / CU1124 |
Eindrähtiger Leiter | 0,08 ... 2,5 mm2 | 0,14 ... 1,5 mm2 (AWG26-16) |
Feindrähtiger Leiter | 0,08 ... 2,5 mm2 | 0,14 ... 1,5 mm2 (AWG26-16) |
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 ... 1,5 mm2 | 0,25 ... 1,0 mm2 (AWG24-18) |
Abisolierlänge | 8 ...9 mm | 10 mm |
*) Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster 3,5 mm sein.