Produktübersicht
Das Economy-Control-Panel ist für die Montage am Tragarm konzipiert und in unterschiedlichsten Diagonalen verfügbar. Es ist für vielfältige Automatisierungsaufgaben einsetzbar.
Die Ausstattung des Control Panels beinhaltet die folgenden Aspekte:
- Verschiedene Displaygrößen und Auflösungen:
- 6,5 Zoll (640 x 480) 4:3
- 12 Zoll (800 x 600) 4:3
- 15 Zoll (1024 x 768) 4:3
- 19 Zoll (1280 x 1024) 5:4
- TFT-Display
- Aluminiumgehäuse, rundum IP65
- Frontfolie in verschiedenen Varianten:
- nur Display ohne Tasten
- Funktionstasten, mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs
- numerische PC-Tastatur im US-Layout, mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs
- alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout, mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs
- 24-V-DC-Netzteil
Weiterführende Informationen