Anschlusskits

Folgende optionale Anschlusskits stehen Ihnen zur Verfügung:

Anschlusskits CP79xx

Anschlusskits

Beschreibung

C9900-K630

Anschlusskit 3 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:

3 m DVI-Kabel, 3 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K631

Anschlusskit 5 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:

5 m DVI-Kabel, 5 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K632

Anschlusskit 10 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:

10 m DVI-Kabel, 10 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K649

Anschlusskit 15 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:

15 m DVI-Kabel, 15 m Cat.6a-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K633

Anschlusskit 20 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:

20 m DVI-Kabel, 20 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K634

Anschlusskit 30 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:

30 m DVI-Kabel, 30 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K635

Anschlusskit 40 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:

40 m DVI-Kabel, 40 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K636

Anschlusskit 50 m für CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:

50 m DVI-Kabel, 50 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC