Produktübersicht
Das Edelstahl-Control-Panel ist für die Montage am Tragarm konzipiert. Es bietet die passende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Variantenvielfalt reicht von verschiedenen Displaygrößen bis zur kundenspezifischen Ausführung.
Die Ausstattung des Control Panels beinhaltete die folgenden Aspekte:
- Drei verschiedene Displaygrößen und Auflösungen:
- 12 Zoll, 800 x 600
- 15 Zoll, 1024 x 768
- 19 Zoll, 1280 x 1024
- Singletouch
- Edelstahlgehäuse, rundum IP65
- 24-V-DC-Netzteil
Jede der drei Displaygrößen ist ohne oder mit Tastererweiterung verfügbar:
- CP7901-1400-0010 (12 Zoll, ohne Tastererweiterung)
- CP7901-1401-0010 (12 Zoll, mit Tastererweiterung)
- CP7902-1400-0010 (15 Zoll, ohne Tastererweiterung)
- CP7902-1401-0010 (15 Zoll, mit Tastererweiterung)
- CP7903-1400-0010 (19 Zoll, ohne Tastererweiterung)
- CP7903-1401-0010 (19 Zoll, mit Tastererweiterung)
Abbildung 1 stellt beispielhaft für alle Displaygrößen ein Control Panel ohne (1) und mit (2) Tastererweiterung gegenüber.
Weiterführende Informationen