Leitungen und Spannungsversorgung anschließen
Hinweis | |
Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung können Sachschäden entstehen.
|
Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Panel-PCs.
Leitungen anschließen
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Erdung des PCs vornehmen (siehe Kapitel 4.3.2 Erdung des Panel-PCs) und danach alle Datenübertragungsleitungen einstecken.
Spannungsversorgung anschließen
Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Kabelquerschnitt von 1,5 mm2 verwenden. Nutzen Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Panel-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der PC an bleibt.
Zum Anschließen des 24-VDC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:
- Montieren Sie die Spannungsversorgungsleitung mit der 5-poligen Steckerleiste zunächst ohne deren Zugentlastungsgehäuse.
- Stecken Sie den Spannungsstecker in die Spannungsbuchse des Panel-PCs.
- Verschrauben Sie den Spannungsstecker mit der Spannungsbuchse.
- Schließen Sie den PC an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
- Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
- Messen Sie die Spannung am Spannungsversorgungsstecker des PCs.
- Montieren Sie das Zugentlastungsgehäuse auf der 5-poligen Steckerleiste.