Kabelverlegung Tastererweiterung

Haben Sie das Control Panel mit einer Tastererweiterung bestellt, müssen Sie diese ebenfalls anschließen. Bei einem Gerät mit Tragarmadapter wird das Kabel für die Tastererweiterung durch den Tragarmadapter zunächst in den Kabelkanal und weiter in die Tastererweiterung geführt. Bevor Sie die Kabel verlegen können, müssen Sie den Kabelkanal und die Tastererweiterung öffnen (siehe Kapitel 4.2 Montage).

In Abhängigkeit der Tastererweiterung wird das Kabel entweder durch eine M20-Verschraubung in den Kabelkanal hineingeführt oder an einen 19-poligen Rundsteckverbinder angeschlossen. Die Zuordnung ist dabei die folgende:

Abbildung 31 zeigt die Position der M20-Verschraubung und des 19-poligen Rundsteckverbinders im Tragarmadapter. Im Fall der M20-Verschraubung ist zusätzlich die Geräteversion für die Position der Verschraubung ausschlaggebend.

Kabelverlegung Tastererweiterung 1:Abb.30: M20-Verschraubung und 19-poliger Rundsteckverbinder mit Tragarmadapter

Bei einem Gerät mit Anschlussblock anstelle des Tragarmadapters haben die M20-Verschraubung oder der 19-polige Rundsteckverbinder eine andere Position am Gerät (siehe Abb. 32).

Kabelverlegung Tastererweiterung 2:Abb.31: M20-Verschraubung und 19-poliger Rundsteckverbinder mit Anschlussblock

Die Verdrahtung der Tastererweiterung C9900-G02x müssen Sie selbst vornehmen. Führen Sie dazu Ihre Kabel durch die M20-Verschraubung und den Kabelkanal in die Tastererweiterung hinein.

Die Verdrahtung der Tastererweiterung C9900-G05x übernimmt Beckhoff für Sie. Sie können daher fertige Kabel bei Ihrem Beckhoff Vertrieb bestellen. Genauere Informationen zu den Kabeloptionen und zum Verdrahtungsplan erhalten Sie im Handbuch zur C9900-G05x. Sie müssen lediglich das gewählte Kabel in den 19-poligen Rundsteckverbinder einstecken.