Leitungen und Spannungsversorgung anschließen
Hinweis | |
Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung können Sachschäden entstehen.
|
Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Geräts im Anschlussraum. Die Kabelführung der Schnittstellen im Anschlussraum erfolgt durch das Tragarmrohr. Um an die Schnittstellen zu gelangen, müssen Sie sich zunächst Zugang zum Anschlussraum verschaffen (siehe Kapitel 3.2 Schnittstellenbeschreibung).
Leitungen anschließen
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Erdung des Geräts vornehmen (siehe Kapitel 4.3.2 Erdung des Control Panels) und danach alle Datenübertragungsleitungen einstecken.
Bei Anschluss des Geräts an einen Industrie-PC mit USV-Ausgang empfiehlt Beckhoff diesen für den Anschluss zu nutzen. Im Fall von CP-Link 4 schließen Sie die Senderboxen CU880x am USV-Ausgang des PCs an.
Spannungsversorgung anschließen
Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Panel an bleibt.
Zum Anschließen des 24-VDC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Stecken Sie die Spannungsversorgungsleitung in die Spannungsversorgungsbuchse des Control Panels.
- 2. Schließen Sie das Control Panel an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
- 3. Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
- Sie haben die Spannungsversorgung angeschlossen.