Anbindung TwinCAT System Manager

Im Rahmen der Inbetriebnahme müssen Sie die Tastererweiterung im TwinCAT System Manager anbinden. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie oben im Menü auf File > New > Projekt und erstellen Sie ein neues TwinCAT XAE Projekt.
2. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf I/O und dann mit der rechten Maustaste auf Devices.
Anbindung TwinCAT System Manager 1:Abb.22: XAE Projekt
3. Klicken Sie im Kontextmenü auf Scan.
Anbindung TwinCAT System Manager 2:Abb.23: Device Scannen
4. Wählen Sie Geräte, die Sie verwenden wollen, und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
Anbindung TwinCAT System Manager 3:Abb.24: Device Auswählen
5. Bestätigen Sie die Anfrage mit Ja, um nach Boxen zu suchen.
Anbindung TwinCAT System Manager 4:Abb.25: Boxen Scannen
6. Klicken Sie bei der Anfrage, ob FreeRun aktiviert werden soll, auf Ja.
Das Gerät wird als Box in der Strukturansicht eingefügt.

Ein- und Ausgänge umbenennen

Wenn Sie Ihr Gerät (Box) in der TwinCAT-Strukturansicht öffnen, werden die enthaltenen Terme aufgelistet. Innerhalb dieser Terme befinden sich Kanäle (Channel) mit den enthaltenen Ein- und Ausgängen. Bei diesen handelt es sich um Bedienelemente und LEDs. Für eine bessere Orientierung benennen Sie die Ein- und Ausgänge entsprechend ihrer Funktion um. Folgende Tabelle ordnet die Ein- und Ausgänge ihren Funktionen zu:

Zuordnung Ein- /Ausgänge und Funktion

Term

Ein- /Ausgänge

Funktion

Term

Ein- /Ausgänge

Funktion

Term 1 (KL1002)

1

S1

Term 6 (KL2408)

1

S19 LED rot

2

nicht belegt

2

S19 LED grün

Term 2 (CPx9xx-8)

Key 1

S3

3

S19 LED blau

Key 2

S4

4

S19 LED weiß

Key 3

S5

5

S20 LED rot

Key 4

S6

6

S20 LED grün

Key 5-8

nicht belegt

7

S20 LED blau

LED 1

S3

8

S20 LED weiß

LED 2

S4

Term 7 (KL2408)

1

S21 LED rot

LED 3

S5

2

S21 LED grün

LED 4-8

nicht belegt

3

S21 LED blau

Term 3 (KL2408)

1

S7 LED rot

4

S21 LED weiß

2

S7 LED grün

5-8

nicht belegt

3

S7 LED blau

Term 8 (KL1408)

1

S7

4

S7 LED weiß

2

S8

5

S8 LED rot

3

S9

6

S8 LED grün

4

S13

7

S8 LED blau

5

S14

8

S8 LED weiß

6

S15

Term 4 (KL2408)

1

S9 LED rot

7

S19

2

S9 LED grün

8

S20

3

S9 LED blau

Term 9 (KL1408)

1

S21

4

S9 LED weiß

2-8

nicht belegt

5

S13 LED rot

Term 10 (KL2408)

1

S10 LED rot

6

S13 LED grün

2

S10 LED grün

7

S13 LED blau

3

S10 LED blau

8

S13 LED weiß

4

S10 LED weiß

Term 5 (KL2408)

1

S14 LED rot

5

S11 LED rot

2

S14 LED grün

6

S11 LED grün

3

S14 LED blau

7

S11 LED blau

4

S14 LED weiß

8

S11 LED weiß

5

S15 LED rot

 

 

6

S15 LED grün

 

 

7

S15 LED blau

 

 

8

S15 LED weiß

 

 

Die Funktionen hinsichtlich der Statusleisten für Term 18 und 21 in der folgenden Tabelle sind ausschließlich für das Gerät CP3921-1512-0010 relevant.

Term

Ein- /Ausgänge

Funktion

Term

Ein- /Ausgänge

Funktion

Term 11 (KL2408)

1

S12 LED rot

Term 17 (KL2408)

1

S26 LED500

2

S12 LED grün

2

S26 LED501

3

S12 LED blau

3

S26 LED502

4

S12 LED weiß

4

S26 LED503

5

S16 LED rot

5

S26 LED504

6

S16 LED grün

6

S26 LED505

7

S16 LED blau

7

S26 LED506

8

S16 LED weiß

8

S26 LED507

Term 12 (KL2408)

1

S17 LED rot

Term 18 (KL2408)

1

S26 LED508

2

S17 LED grün

2

S26 LED512

3

S17 LED blau

3

S26 LED513

4

S17 LED weiß

4

S26 LED511

5

S18 LED rot

5

Statusleiste-LED, links, rot

6

S18 LED grün

6

Statusleiste,-LED, links, grün

7

S18 LED blau

7

Statusleiste-LED, links, blau

8

S18 LED weiß

8

nicht belegt

Term 13 (KL2408)

1

S22 LED rot

Term 19 (KL1408)

1

nicht belegt

2

S22 LED grün

2

S26 1

3

S22 LED blau

3

S26 2

4

S22 LED weiß

4

S26 4

5

S23 LED rot

5

S26 8

6

S23 LED grün

6

S26 16

7

S23 LED blau

7

nicht belegt

8

S23 LED weiß

Term 20 (KL2408)

1

S27 LED500

Term 14 (KL2408)

1

S24 LED rot

2

S27 LED501

2

S24 LED grün

3

S27 LED502

3

S24 LED blau

4

S27 LED503

4

S24 LED weiß

5

S27 LED504

5-8

nicht belegt

6

S27 LED505

Term 15 (KL1408)

1

S10

7

S27 LED506

2

S11

8

S27 LED507

3

S12

Term 21 (KL2408)

1

S27 LED508

4

S16

2

S27 LED512

5

S17

3

S27 LED513

6

S18

4

S27 LED511

7

S22

5

Statusleiste-LED, rechts, rot

8

S23

6

Statusleiste-LED, rechts, grün

Term 16 (KL1408)

1

S24

7

Statusleiste-LED, rechts, blau

2-8

nicht belegt

8

nicht belegt

Term

Ein- /Ausgänge

Funktion

Term 22 (KL 1408)

1

S27 1

2

S27 2

3

S27 4

4

S27 8

5

S27 16

6

nicht belegt

7, 8

S27 1

Um die Ein- und Ausgänge umzubenennen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf den Pfeil links neben dem entsprechenden Term.
Die zugehörigen Kanäle (Channel) des Terms werden angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil links neben dem entsprechenden Kanal.
Die zugehörigen Ein- und Ausgänge des Kanals werden angezeigt.
3. Machen Sie einen Rechtsklick auf den entsprechenden Ein- bzw. Ausgang.
4. Klicken Sie auf Umbenennen.
5. Geben Sie die Funktion des Ein- bzw. Ausgangs aus der vorangehenden Tabelle als neue Benennung ein.
Sie haben den Ein- bzw. Ausgang umbenannt.
Anbindung TwinCAT System Manager 5:Abb.26: Umbenennung Ein- und Ausgänge