Montage
Hinweis | |
Extreme Umgebungsbedingungen Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.
|
Das Gerät ist für die Montage an einem Tragarmsystem konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen.
Die Montage des Panel-PCs am Tragarmsystem erfolgt über den Tragarmadapter. Standardmäßig wird Ihnen der Panel-PC mit dem Tragarmadapter für die Montage am Tragarmrohr von oben geliefert. Alternativ können Sie den Panel-PC mit dem Tragarmadapter für die Montage von unten bestellen. Dafür stellt Beckhoff Ihnen folgende Bestelloption zur Verfügung:
- C9900-M184: Tragarmadapter am Panel-PC CP32xx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten statt von oben
Abbildung 6 zeigt die Standard-Variante mit Tragarmadapter von oben (1) und die Option mit Tragarmadapter von unten (2). Unabhängig davon, ob der Tragarmadapter nach oben oder nach unten ausgerichtet ist, verfügt er über eine Feststellschraube zur Verdrehsicherung und kann um +/- 165 ° geschwenkt werden. Der Adapter adaptiert den Panel-PC mit einem 48 mm Rundrohr. Die zulässige Toleranz des Rohrdurchmessers liegt bei -0,1 bis +0,8 mm.
Abmessungen
Die Abmessungen des Panel-PCs entnehmen Sie dem Downloadfinder auf der Beckhoff Website: https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?c-1=27833209&search=cp32xx
Alle Abmessungen sind in mm angegeben.