Montage Ablage und Griff

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Gerät mechanisch zu erweitern. Dafür stehen Ihnen die folgenden Bestelloptionen zur Verfügung. Folgen Sie den hinterlegten Links, um zu den jeweiligen Produktseiten mit bildlichen Darstellungen der Bestelloptionen zu gelangen:

Mechanische Erweiterungen

Bestellbezeichnung

Ausführung

C9900-M406

Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter USB-Buchse IP65 auf der Rückseite, kann nur zusammen mit dem Panel-PC bestellt werden

http://www.beckhoff.com/c9900-m406

C9900-M423

Ablage für Tastatur und Maus oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter 2-Port-USB-A-Buchse IP65 auf der Rückseite und rückseitigem Kabelkanal für Maus- und Tastaturkabel, kann nur zusammen mit dem Panel-PC bestellt werden

http://www.beckhoff.com/c9900-m423

C9900-M419

Ablage für Tastatur oder Werkzeug

  • ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs
  • zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600

http://www.beckhoff.com/c9900-m419

C9900-M361

Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert

  • ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs
  • zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600

http://www.beckhoff.com/c9900-m361

Die bestellten Erweiterungen liegen dem Gerät bei, Sie müssen sie nachträglich selbst montieren.

Montage Griff

Montieren Sie den Griff mit den beiden M5-Schrauben an der Unterseite des Geräts (siehe Abb. 8).

Montage Ablage und Griff 1:Abb.13: Montage Griff

Montage Ablage

Um eine Ablage am Gerät zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in den Abbildungen (9-11) dargestellt sind:

1. Schrauben Sie die Halterung der Tastaturablage an der Unterseite des Geräts mit den drei M5-Schrauben fest.
Montage Ablage und Griff 2:Abb.14: Montage Halterung Tastaturablage
2. Schrauben Sie die Tastaturablage an der Unterseite der Halterung mit den vier M5-Schrauben fest.
Montage Ablage und Griff 3:Abb.15: Montage Tastaturablage
3. Schrauben Sie die beiden Zugentlastungen an der Unterseite der Tastaturablage mit den beiden M4-Schrauben fest. Sie können die Kabel von Tastatur und Maus mit Hilfe der Zugentlastungen unter der Tastaturablage befestigen.
Montage Ablage und Griff 4:Abb.16: Montage Zugentlastung
Sie haben die Tastaturablage am Gerät montiert.