Produktübersicht
Mit der Baureihe CP32xx können Sie Multitouch als Highend-Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind für die Tragarmmontage konzipiert. Durch den Tragarm erfolgt die Anschlusskabelführung.
Dank der Prozessoren können Sie den Panel-PC unter anderem für folgende Anwendungen einsetzen:
- diverse Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben
- umfangreiche IoT-Aufgaben mit Datenvorverarbeitung
- aufwendige HMI-Applikationen
- umfangreiche Achssteuerungen
- großvolumiges Datenhandling
- sonstige PC-Anwendungen
Der Panel-PC ist in den folgenden Displaygrößen mit entsprechenden Auflösungen und Formaten verfügbar:
- 12 Zoll (800 x 600) 4:3
- 15 Zoll (1024 x 768) 4:3
- 15,6 Zoll (1366 x 768) 16:9
- 18,5 Zoll (1366 x 768) 16:9
- 19 Zoll (1280 x 1024) 5:4
- 21,5 Zoll (1920 x 1080) 16:9
- 24 Zoll (1920 x 1080) 16:9
Das Gerät besitzt einen Multitouch-Touchscreen und ein Aluminiumgehäuse mit rundum Schutzart IP65. Die Gehäuseoberfläche ist elektrisch isolierend. Der dreh- und neigbare Tragarmadapter für die Montage am Tragarm ist integriert.
In der Grundausstattung beinhaltet der CP32xx die folgenden Aspekte:
- Intel®-Prozessor
- DRAM
- 2,5-Zoll-Festplatte
- 24-V-DC-Netzteil
Weiterführende Informationen