Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung Ihres Geräts. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:Abb.10: Typenschild
Legende Typenschild

Nr.

Beschreibung

1

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Generation des Geräts an

2

Seriennummer (BTN)

3

Produktionsdatum

4

Mainboard

5

CPU

6

Arbeitsspeicher

7

Display

8

Touchscreen

9

SSD oder CFast

10

Netzteil zur Spannungsversorgung: 24 VDC

11

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen

12

FCC Zulassung

13

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole wie CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.