Optionale Schnittstellen

Sie können den Panel-PC über die Grundausstattung hinaus um zusätzliche Schnittstellen erweitern.

In Abhängigkeit der Produktversion stehen Ihnen unterschiedliche Bestelloptionen zur Verfügung, um den Anschlussraum um Schnittstellen zu erweitern:

Bestelloptionen nach Produktversion

Produktversion

Bestelloption

CP32xx-0020

Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung FC9071-0001, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519)

2 x Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E282, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519)

Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E185)

Push-Pull USB 3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E283)

USB 2.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E190)

USB 3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E304)

USB 3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E279)

CP32xx-0030

Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung FC9071-0001, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519)

2 x Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E282, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519)

Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E185)

RS232 (Bestellbezeichnung: C9900-E186)

RS422 (Bestellbezeichnung: C9900-E248)

RS485 (Bestellbezeichnung: C9900-E261)

Push-Pull USB 3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E283)

USB 2.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E190)

USB 3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E304)

USB 3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E279)

CP32xx-0040

Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung FC9071-0001, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519)

2 x Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E282, erfordert PCIe-Modulschacht C9900-B519)

Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: C9900-E185)

RS232 (Bestellbezeichnung: C9900-E186)

RS422 (Bestellbezeichnung: C9900-E248)

RS485 (Bestellbezeichnung: C9900-E261)

Push-Pull USB 3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E283)

USB2.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E190)

USB 3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E304)

USB 3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E279)

Dabei können Sie den Anschlussraum mit maximal sechs Schnittstellen ausstatten. Die bestellten Schnittstellen sind ab Werk montiert.